Photo du modèle

Godets pour matériaux légers Lame de coupe à boulonner, à claveter, 14,5 m³ (19 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Capacité
19 yd³
14.5 m³
Largeur
175 in
4433 mm
Poids
10582 lb
4800 kg

Aperçu

Une chargeuse aux performances maximales pour les matériaux légers

Spécifications produit pour Lame de coupe à boulonner, à claveter, 14,5 m³ (19 yd³)

Capacité 19 yd³ 14.5 m³
Largeur 175 in 4433 mm
Poids 10582 lb 4800 kg
Longueur 98.3 in 2496.9 mm
Hauteur 89.6 in 2277.1 mm

Découvrez comment Lame de coupe à boulonner, à claveter, 14,5 m³ (19 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo du modèle

Photo du modèle