Photo en studio
NOUVEAU

Godets à grande hauteur de vidage 3,5 m³ (4,6 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
107.2 in
2723 mm
Hauteur
67.6 in
1716 mm
Poids
4049.9 lb
1837 kg

Aperçu

Une plus grande hauteur de vidage permet d'améliorer les performances dans les applications de chargement.

Spécifications produit pour 3,5 m³ (4,6 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 107.2 in 2723 mm
Hauteur 67.6 in 1716 mm
Poids 4049.9 lb 1837 kg
Longueur 74 in 1880 mm
Capacité 4.6 yd³ 3.5 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis 3e vanne 3e vanne

Découvrez comment 3,5 m³ (4,6 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.