Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
126 in
3201 mm
Poids
4828 lb
2190 kg

Aperçu

Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 126 in 3201 mm
Poids 4828 lb 2190 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui

Découvrez comment Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio