11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Roche 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur du godet
4,824 mm
190 in
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Aperçu

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet roche de 11,5 m³ (15 yd³) pour la chargeuse sur pneus 992. Pointes de godet disponibles : Charbon, Usage général, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Usage intensif ARM, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Largeur du godet 4,824 mm 190 in
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 9,296 kg 20,494 lb
Capacité 15 yd³ 11.5 m³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 1946 kg/m³ 3280 lb/yd³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Type d'équipement À claveter À claveter
Application Roche Roche

Découvrez comment 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  11,5 m³ (15 yd³) - 630-4951

Afficher davantage d'offres