Aucune photo disponible

Manutention 3,4 m³ (4,5 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
106 in
2692 mm
Timonerie de godet
Fusion
Fusion
Outil d'attaque du sol
J250
J250

Spécifications produit pour 3,4 m³ (4,5 yd³)

Largeur 106 in 2692 mm
Timonerie de godet Fusion Fusion
Outil d'attaque du sol J250 J250
Nombre de pointes 8 8
Poids 2628 lb 1192 kg
Capacité 4.5 yd³ 3.4 m³

Découvrez comment 3,4 m³ (4,5 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos