Photo en studio

Godets tous-travaux 2,7 m³ (3,5 yd³), coupleur Fusion™, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
108.3 in
2750 mm
Hauteur
52.6 in
1337 mm
Poids
3443.6 lb
1562 kg

Aperçu

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Spécifications produit pour 2,7 m³ (3,5 yd³), coupleur Fusion™, lame de coupe à boulonner

Largeur 108.3 in 2750 mm
Hauteur 52.6 in 1337 mm
Poids 3443.6 lb 1562 kg
Longueur 52.9 in 1343 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
Capacité 3.5 yd³ 2.7 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Ouverture des mâchoires 44.6 in 1134 mm
Angle de la coquille 71° 71°
Débit hydraulique requis 3ème fonction 3ème fonction
Timonerie de godet Fusion Fusion
Type d'outils d'attaque du sol Lame boulonnée Lame boulonnée

Découvrez comment 2,7 m³ (3,5 yd³), coupleur Fusion™, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Godet tous-travaux pour petite chargeuse sur pneus en opération de rétrocavage

Godet tous-travaux pour petite chargeuse sur pneus chargeant du gravier

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Godet tous-travaux pour petite chargeuse sur pneus en opération de rétrocavage
Godet tous-travaux pour petite chargeuse sur pneus chargeant du gravier