Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 3,6 m³ (4,75 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
114 in
2894 mm
Poids
4302 lb
1951 kg
Capacité
4.75 yd³
3.6 m³

Aperçu

Godet à fond plat 3,6 m³ (4,75 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet à fond plat 3,6 m³ (4,75 yd³) série Performance

Largeur 114 in 2894 mm
Poids 4302 lb 1951 kg
Capacité 4.75 yd³ 3.6 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 3,6 m³ (4,75 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat