Photo en studio

Godets normaux GP - Série Performance 2,7 m³ (3,5 yd³), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
107.4 in
2727 mm
Hauteur
55.3 in
1404 mm
Poids
2541.9 lb
1153 kg

Aperçu

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 2,7 m³ (3,5 yd³), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Largeur 107.4 in 2727 mm
Hauteur 55.3 in 1404 mm
Poids 2541.9 lb 1153 kg
Longueur 54.3 in 1378 mm
Capacité 3.5 yd³ 2.7 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 2,7 m³ (3,5 yd³), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.