Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 5,3 m³ (7,00 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
142 in
3611 mm
Poids
9147 lb
4149 kg

Aperçu

Godet normal GP 5,3 m³ (7,00 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 5,3 m³ (7,00 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 142 in 3611 mm
Poids 9147 lb 4149 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui

Découvrez comment Godet normal GP 5,3 m³ (7,00 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio