Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Largeur
72 in
3481 mm
Poids
7147 lb
3242 kg

Aperçu

Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) série Performance

Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Largeur 72 in 3481 mm
Poids 7147 lb 3242 kg
Capacité 1.5 yd³ 1.14 m³
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui

Découvrez comment Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio