Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 6,4 m³ (8,25 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
140 in
3568 mm
Poids
7888 lb
3578 kg

Aperçu

Godet normal GP 6,4 m³ (8,25 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 6,4 m³ (8,25 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 140 in 3568 mm
Poids 7888 lb 3578 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité nominale 8.25 yd³ 6.4 m³
Capacité 8.25 yd³ 6.4 m³

Découvrez comment Godet normal GP 6,4 m³ (8,25 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio