Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
126.7 in
3220 mm
Poids
5564.58 lb
2524 kg
Capacité
5.75 yd³
4.4 m³

Aperçu

Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³) série Performance

Largeur 126.7 in 3220 mm
Poids 5564.58 lb 2524 kg
Capacité 5.75 yd³ 4.4 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat