Capacité | 18.25 yd³ 14 m³ |
Largeur | 155 in 3943 mm |
Poids | 7341 lb 3330 kg |
Longueur | 99.9 in 2536.7 mm |
Hauteur | 92.7 in 2355 mm |
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Capacité | 18.25 yd³ 14 m³ |
Largeur | 155 in 3943 mm |
Poids | 7341 lb 3330 kg |
Longueur | 99.9 in 2536.7 mm |
Hauteur | 92.7 in 2355 mm |