Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 4,6 m³ (6,00 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Goupille de blocage horizontale
Goupille de blocage horizontale
Largeur
126.72 in
3218.7 mm
Poids
8568.7 lb
3886.7 kg

Aperçu

Godet normal GP 4,6 m³ (6,00 yd³)

Spécifications produit pour Godet normal GP 4,6 m³ (6,00 yd³)

Interface Goupille de blocage horizontale Goupille de blocage horizontale
Largeur 126.72 in 3218.7 mm
Poids 8568.7 lb 3886.7 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui

Découvrez comment Godet normal GP 4,6 m³ (6,00 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio