Photo en studio
NOUVEAU

Godets à grande hauteur de vidage 3,0 m³ (3,9 yd³), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
99.4 in
2524 mm
Hauteur
65.8 in
1671 mm
Poids
4074.1 lb
1848 kg

Aperçu

Une plus grande hauteur de vidage permet d'améliorer les performances dans les applications de chargement.

Spécifications produit pour 3,0 m³ (3,9 yd³), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 99.4 in 2524 mm
Hauteur 65.8 in 1671 mm
Poids 4074.1 lb 1848 kg
Longueur 73.9 in 1877 mm
Capacité 3.9 yd³ 3 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Attache à accouplement par axe horizontal (L50) Attache à accouplement par axe horizontal (L50)
Débit hydraulique requis 3e vanne 3e vanne

Découvrez comment 3,0 m³ (3,9 yd³), attache ISO, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.