Photo en studio

Godets pour copeaux 6,87 m3 (9,0 yd3), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
133.1 in
3381 mm
Hauteur
64.6 in
1640 mm
Poids
4277 lb
1940 kg

Aperçu

Les godets pour copeaux sont conçus pour assurer le chargement de gros volumes de copeaux.

Spécifications produit pour 6,87 m3 (9,0 yd3), à claveter

Largeur 133.1 in 3381 mm
Hauteur 64.6 in 1640 mm
Poids 4277 lb 1940 kg
Longueur 74.4 in 1889 mm
Capacité 9 yd³ 6.87 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 6,87 m3 (9,0 yd3), à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.