Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 4,4 m³ (5,75 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Largeur
94 in
3201 mm
Poids
4535 lb
2057 kg

Aperçu

Godet normal GP 4,4 m³ (5,75 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 4,4 m³ (5,75 yd³) série Performance

Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Largeur 94 in 3201 mm
Poids 4535 lb 2057 kg
Capacité 1.82 yd³ 1.4 m³
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non

Découvrez comment Godet normal GP 4,4 m³ (5,75 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio