Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 4,0 m³ (5,25 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
134.3 in
3413 mm
Poids
5203 lb
2360 kg

Aperçu

Godet normal GP 4,0 m³ (5,25 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 4,0 m³ (5,25 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 134.3 in 3413 mm
Poids 5203 lb 2360 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui

Découvrez comment Godet normal GP 4,0 m³ (5,25 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio