Vue du côté droit
NOUVEAU

Godets à grande hauteur de vidage 5,0 m³ (6,5 yd³), coupleur Fusion™, lame de coupe boulonnée

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
119.4 in
3032 mm
Hauteur
74 in
1879 mm
Poids
4907.5 lb
2226 kg

Aperçu

Une plus grande hauteur de vidage permet d'améliorer les performances dans les applications de chargement.

Spécifications produit pour 5,0 m³ (6,5 yd³), coupleur Fusion™, lame de coupe boulonnée

Largeur 119.4 in 3032 mm
Hauteur 74 in 1879 mm
Poids 4907.5 lb 2226 kg
Longueur 79.8 in 2027 mm
Capacité 6.5 yd³ 5 m³
Épaisseur de la lame de base 1.6 in 40 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1.2 in 30 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
Débit hydraulique requis 3e vanne 3e vanne

Découvrez comment 5,0 m³ (6,5 yd³), coupleur Fusion™, lame de coupe boulonnée se compare aux produits fréquemment comparés.