Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP série Performance 3,1 m³ (4,00 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Fusion
Fusion
Largeur
72 in
2927 mm
Poids
3794 lb
822 kg

Aperçu

Godet normal GP série Performance 3,1 m³ (4,00 yd³)

Spécifications produit pour Godet normal GP série Performance 3,1 m³ (4,00 yd³)

Interface Fusion Fusion
Largeur 72 in 2927 mm
Poids 3794 lb 822 kg
Capacité 0.78 yd³ 0.6 m³
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui

Découvrez comment Godet normal GP série Performance 3,1 m³ (4,00 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio