Photo en studio

Godets normaux GP - Série Performance 2,3 m³ (3,0 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
100.4 in
2549 mm
Hauteur
53.5 in
1358 mm
Poids
2248.7 lb
1020 kg

Aperçu

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 2,3 m³ (3,0 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 100.4 in 2549 mm
Hauteur 53.5 in 1358 mm
Poids 2248.7 lb 1020 kg
Longueur 54.1 in 1375 mm
Capacité 3 yd³ 2.3 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 2,3 m³ (3,0 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.