Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 5,0 m³ (6,50 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
126 in
3201 mm
Poids
5099 lb
2313 kg

Aperçu

Godet normal GP 5,0 m³ (6,50 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 5,0 m³ (6,50 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 126 in 3201 mm
Poids 5099 lb 2313 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité nominale 6.5 yd³ 5 m³
Capacité 6.5 yd³ 5 m³

Découvrez comment Godet normal GP 5,0 m³ (6,50 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio