Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 6,0 m³ (7,75 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
134 in
3413 mm
Poids
6107 lb
2770 kg

Aperçu

Godet normal GP 6,0 m³ (7,75 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 6,0 m³ (7,75 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 134 in 3413 mm
Poids 6107 lb 2770 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité nominale 7.75 yd³ 6 m³
Capacité 7.75 yd³ 6 m³

Découvrez comment Godet normal GP 6,0 m³ (7,75 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio