Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 4,0 m³ (5,25 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Fusion
Fusion
Largeur
126 in
3201 mm
Poids
3844 lb
1744 kg

Aperçu

Godet normal GP 4,0 m³ (5,25 yd³)

Spécifications produit pour Godet normal GP 4,0 m³ (5,25 yd³)

Interface Fusion Fusion
Largeur 126 in 3201 mm
Poids 3844 lb 1744 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité nominale 5.25 yd³ 4 m³
Capacité 5.25 yd³ 4 m³

Découvrez comment Godet normal GP 4,0 m³ (5,25 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio