Photo en studio
NOUVEAU

Godets à grande hauteur de vidage 3,0 m³ (3,9 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
99.4 in
2524 mm
Hauteur
65.8 in
1671 mm
Poids
4792.8 lb
2174 kg

Aperçu

Une plus grande hauteur de vidage permet d'améliorer les performances dans les applications de chargement.

Spécifications produit pour 3,0 m³ (3,9 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 99.4 in 2524 mm
Hauteur 65.8 in 1671 mm
Poids 4792.8 lb 2174 kg
Longueur 74 in 1880 mm
Capacité 3.9 yd³ 3 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis 3e vanne 3e vanne

Découvrez comment 3,0 m³ (3,9 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.