Photo en studio

Godets normaux GP - Série Performance 2,3m3 (3,0yd3), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
99.7 in
2532 mm
Hauteur
47 in
1193 mm
Poids
1975.3 lb
896 kg

Aperçu

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 2,3m3 (3,0yd3), à claveter

Largeur 99.7 in 2532 mm
Hauteur 47 in 1193 mm
Poids 1975.3 lb 896 kg
Longueur 46.3 in 1175 mm
Capacité 3 yd³ 2.3 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 2,3m3 (3,0yd3), à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.