Chargeur à bras télescopique agricole 930M

Petites chargeuses sur pneus Chargeur à bras télescopique agricole 930M

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance brute maximale
168 HP
125 kW
Poids en ordre de marche
31382 lb
14235 kg
Fonctionnalités du godet
2,1-5,0 m³ (2,7-6,5 yd³)
2,1-5,0 m³ (2,7-6,5 yd³)

Aperçu

Configurées pour réussir

Le chargeur à bras télescopique agricole Cat® 930M définit de nouvelles normes en matière de productivité, de rendement énergétique et de confort. Le Moteur C7.1 à couple élevé et faible vitesse fonctionne de concert avec un groupe motopropulseur hydrostatique intelligent pour fournir de série un rendement énergétique élevé. Une augmentation de la puissance en plage1 pour l'ensilage permet d'optimiser la productivité, tandis qu'une augmentation en plage4 vous permet de vous rendre plus rapidement sur votre exploitation agricole ou sur le terrain. La cabine est spacieuse et silencieuse, et les commandes intuitives vous permettent de travailler confortablement tout au long de la journée et même toute la nuit ! Découvrez cette référence du marché.

Avantages

Réduction de 30% Régime moteur

Le régime moteur réduit permet de diminuer la consommation de carburant.

PLUS Commande

Contrôle plus affiné : distances d'arrêt cohérentes et prévisibles.

Leader de sa catégorie 68 dB(A) Niveau sonore

À 1 600 tr/min en mode Standard.

Spécifications produit pour Chargeur à bras télescopique agricole 930M

Puissance brute maximale 168 HP 125 kW
Couple brut maximal - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 601 ft·lbf 815 N·m
Course - Mode de puissance Performance : plage de 1 à 4 5.3 in 135 mm
Puissance nette nominale - 1 800 tr/min - SAE J1349 (mode de puissance Performance : plage de régimes 1-4) 157 HP 117 kW
Puissance nette nominale à 1 600 tr/min : SAE J1349 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance standard ; plage de régimes 1 à 3*) 141 HP 105 kW
Puissance brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 1800 tr.min 1800 tr.min
Couple net maximal - SAE J1349 (mode de puissance Performance [HP+] : plage de 1 à 4) 797 N·m 588 ft·lbf
Cylindrée (mode de puissance Performance : plage de régimes de 1 à 4) 428 in³ 7.01 l
Puissance nette nominale - 1 800 tr/min - ISO 9249 (DIN) (mode de puissance Performance : plage de régimes 1-4) 162 HP 119 kW
Émissions Le moteur est conforme à la norme américaine EPA Tier4 Final sur les émissions. Le moteur est conforme à la norme américaine EPA Tier4 Final sur les émissions.
Puissance nette nominale - 1 600 tr/min - ISO 9249 (DIN) (mode de puissance standard : plage de régimes 1-3*) 158 HP 116 kW
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Nota (4) Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique.
Puissance brute nominale maximale - ISO 14396 168 HP 125 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (DIN) (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 170 HP 127 kW
Nota (2) **Le couple et la puissance en plage 4 sont similaires au mode Performance grâce à la technologie Power-By-Range de Caterpillar. **Le couple et la puissance en plage 4 sont similaires au mode Performance grâce à la technologie Power-By-Range de Caterpillar.
Nota (3) Les puissances nettes nominales sont testées dans les conditions de référence à la norme spécifiée et indiquent la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, de composants sur les émissions et d'un ventilateur à vitesse spécifiée. Les puissances nettes nominales sont testées dans les conditions de référence à la norme spécifiée et indiquent la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, de composants sur les émissions et d'un ventilateur à vitesse spécifiée.
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 168 HP 125 kW
Puissance nette nominale - 1 600 tr/min - SAE J1349 (mode de puissance standard : plage de régimes 1-3*) 154 HP 115 kW
Nota (1) *Le Moteur C7.1 Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne. *Le Moteur C7.1 Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne.
Alésage (Mode de puissance Standard : plage de 1 à 4) 4.1 in 105 mm
Puissance nette - ISO 9249 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 156 HP 116 kW
Course (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 5.3 in 135 mm
Puissance nette - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 156 HP 116 kW
Puissance brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 1600 tr.min 1600 tr.min
Puissance nominale - ISO 9249 (métrique) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 166 HP 166 HP
Puissance nette - ISO 9249 avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 164 HP 122 kW
Puissance nette - ISO 9249 (métrique) avec ventilateur à vitesse minimale (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 158 HP 158 HP
Alésage (Mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 4.1 in 105 mm
Couple net maximal - ISO 9249 (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 587 ft·lbf 796 N·m
Couple brut maximal - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 795 N·m 586 ft·lbf
Couple net maximal - ISO 9249 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 776 N·m 572 ft·lbf
Puissance nette - SAE J1349 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Performance : plage de 1 à 4) 163 HP 122 kW
Cylindrée (mode de puissance Standard) : plage de 1 à 3**) 428 in³ 7.01 l
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 160 HP 119 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (métrique) (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 162 HP 162 HP
Couple net maximal - SAE J1349 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3**) 573 ft·lbf 777 N·m
Puissance nominale brute maximale - ISO 14396 (métrique) 170 mhp 170 mhp
Couple net maximal : ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (mode de puissance Performance ; plage de régimes 1 à 4) 572 ft·lbf 776 N·m
Cylindrée (mode de puissance Standard : plage de régimes de 1 à 3*) 427 in³ 7.01 l
Puissance brute maximale - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 160 HP 119 kW
Couple net maximal : ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (mode de puissance standard ; plage de régimes 1 à 3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Puissance nominale nette à 1 800 tr/min : SAE J1349 avec ventilateur à vitesse maximale (mode de puissance Performance ; plage de régimes 1 à 4) 143 HP 107 kW
Couple net maximal : SAE J1349 (mode de puissance standard ; plage de régimes 1 à 3*) 566 ft·lbf 768 N·m
Couple brut maximal - ISO 14396 (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 592 ft·lbf 804 N·m
Puissance brute maximale - Régime moteur maximal (mode de puissance Standard : plage de 1 à 3*) 1600 tr.min 1600 tr.min
Puissance brute maximale - ISO 14396 (DIN) (mode de puissance Standard : Plage 1-3*) 162 HP 121 kW
Couple net maximal : SAE J1349 (mode de puissance Performance ; plage de régimes 1 à 4) 566 ft·lbf 768 N·m
Fonctionnalités du godet 2,1-5,0 m³ (2,7-6,5 yd³) 2,1-5,0 m³ (2,7-6,5 yd³)
Capacités de godet - Matériau léger 3,1-5,0 m³ (4,0-6,5 yd³) 3,1-5,0 m³ (4,0-6,5 yd³)
Poids en ordre de marche 31382 lb 14235 kg
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Niveaux sonores déclarés - Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008)* 101 dB(A) 101 dB(A)
Niveaux sonores déclarés - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008)* 68 dB(A) 68 dB(A)
Nota (1) *Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. La cabine était correctement montée et entretenue. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. *Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. La cabine était correctement montée et entretenue. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées.
Nota (2) *Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. *Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (2) Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min). Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min).
Nombre de tours du volant - De complètement à gauche à complètement à droite ou inversement 3.5 tours 3.5 tours
Débit maximal - Pompe de direction 34 US gal/min 130 l/min
Vérin de direction - À double effet - Diamètre de l'alésage 2.8 in 70 mm
Vérin de direction - À double effet - Course 17.2 in 438 mm
Nota (1) Le circuit de direction utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins à double effet. Le circuit de direction utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins à double effet.
Pression de fonctionnement maximale - Pompe de direction 3500 psi 24130 kPa
Temps de cycle de direction - De butée de gauche à butée de droite - Régime minimal : débit de la pompe limité 2.8 s 2.8 s
Angle d'articulation de braquage - Dans chaque sens de marche 40° 40°
Temps de cycle de direction - De butée de gauche à butée de droite - Régime maximal : vitesse de roue directrice de 90 tr/min 2.4 s 2.4 s
Vérin de direction- À double effet - Diamètre de la tige 1.6 in 40 mm
Temps de cycle de direction - De butée gauche à butée droite - À 1 800 tr/min : vitesse de volant de direction de 90 tr/min 2.4 s 2.4 s
Couple de direction maximal - 40° (braquage maximal) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Couple de direction maximal - 0° (machine en ligne droite) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Pression de décharge - Vérin d'inclinaison 4351 psi 30000 kPa
Temps de cycle - 1 600 tr/min - Standard : temps de cycle total 10.1 s 10.1 s
Débit maximal - Pompe d'équipement 50 US gal/min 190 l/min
Débit maximal - Pompe d'équipement - Débit maximal de la 4e fonction* 42 US gal/min 160 l/min
Nota (2) Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min). Les valeurs de débit indiquées correspondent à celles d'une machine fonctionnant en mode de puissance Performance (1 800 tr/min).
Temps de cycle - 1 800 tr/min - Performance (HP+) : vidage (à la hauteur de levage maximale) 1.5 s 1.5 s
Nota *Il est possible de régler entièrement le débit de la 3e fonction et de la 4e fonction de 20 à 100 % du débit maximal via l'affichage secondaire. *Il est possible de régler entièrement le débit de la 3e fonction et de la 4e fonction de 20 à 100 % du débit maximal via l'affichage secondaire.
Temps de cycle - 1 800tr/min - Performance (HP+) : temps de cycle total 9.3 s 9.3 s
Temps de cycle - 1 600 tr/min - Standard : position libre (du levage maximal au niveau du sol) 2.7 s 2.7 s
Temps de cycle - 1 800 tr/min - Performance (HP+) : relevage (du niveau du sol au levage maximal) 5.1 s 5.1 s
Temps de cycle - 1 800 tr/min - Performance (HP+) : position libre (du levage maximal au niveau du sol) 2.7 s 2.7 s
Pression de décharge - vérin d'inclinaison - pression de fonctionnement maximale de 3e et 4e fonction 4061 psi 28000 kPa
Temps de cycle - 1 600 tr/min - Standard : vidage (à la hauteur de levage maximale) 1.7 s 1.7 s
Pression de fonctionnement maximale - Pompe d'équipement 4061 psi 28000 kPa
Pression de décharge - vérin d'inclinaison - pression de décharge de 3e et 4e fonction 4351 psi 30000 kPa
Nota (1) Le circuit d'équipement utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins de levage à double effet, ainsi qu'un vérin d'inclinaison à double effet. Le circuit d'équipement utilise une pompe à cylindrée variable et à détection de charge spécifique, avec deux vérins de levage à double effet, ainsi qu'un vérin d'inclinaison à double effet.
Temps de cycle - 1 600 tr/min - Standard : relevage (du niveau du sol au levage maximal) 5.7 s 5.7 s
Débit maximal – Pompe d'équipement: 3efonction, débit maximal* 50 US gal/min 190 l/min
Vérin de levage : tringlerie de levage standard - Diamètre d'alésage 4.3 in 110 mm
Vérin d'inclinaison : tringlerie de levage standard - Course 21.9 in 555 mm
Vérin d'inclinaison : tringlerie de levage standard - Diamètre de tige 2.8 in 70 mm
Vérin de levage : tringlerie de levage standard - Diamètre de tige 2.4 in 60 mm
Vérin d'inclinaison : tringlerie de levage standard - Diamètre d'alésage 5.1 in 130 mm
Vérin de levage : tringlerie de levage standard - Course 28.7 in 728 mm
Temps de cycle hydraulique - Mode standard à 1600tr/min - Temps de cycle total 8.2 s 8.2 s
Temps de cycle hydraulique - Mode performance à 1800tr/min - Temps de cycle total 7.5 s 7.5 s
Pression de décharge - Vérin d'inclinaison - Pression de fonctionnement maximale de la 4e fonction 4061 psi 28000 kPa
Débit maximal - Pompe d'équipement - 3e fonction* 50 US gal/min 190 l/min
Temps de cycle hydraulique - Mode standard à 1600tr/min - Vidage, à la hauteur de levage maximale 1.6 s 1.6 s
Temps de cycle hydraulique - Mode standard à 1600tr/min - Position libre, du levage maximal au niveau du sol 1.8 s 1.8 s
Temps de cycle hydraulique - Mode Performance à 1800tr/min - Position libre, levage maximal au niveau du sol 1.8 s 1.8 s
Pression de décharge - Vérin d'inclinaison - Pression de fonctionnement maximale de la 3e fonction 4061 psi 28000 kPa
Temps de cycle hydraulique - Mode Performance à 1800tr/min - Relevage, du niveau du sol au levage maximal 4.3 s 4.3 s
Temps de cycle hydraulique - Mode performance à 1800tr/min - Vidage, à la hauteur de levage maximale 1.4 s 1.4 s
Temps de cycle hydraulique - Mode standard à 1600tr/min - Relevage, du niveau du sol au levage maximal 4.8 s 4.8 s
Taille standard 20.5 R25 à carcasse radiale (L-3) 20.5 R25 à carcasse radiale (L-3)
Nota (2) Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques. Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques.
Nota (1) D'autres types de pneus sont disponibles. Contactez le concessionnaire Cat pour tout renseignement complémentaire. D'autres types de pneus sont disponibles. Contactez le concessionnaire Cat pour tout renseignement complémentaire.
Autres options 20.5 R25, Radial (L-2) ; 620/75 R26 MegaX, 750/65 R26 MegaX 20.5 R25, Radial (L-2) ; 620/75 R26 MegaX, 750/65 R26 MegaX
Nota (3) Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques. Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques.
Transmission - Boîte de vitesses 2.2 gal (US) 8.5 l
Circuit de refroidissement 7.9 gal (US) 30 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5 gal (US) 19 l
Réservoir de carburant 51.5 gal (US) 195 l
Essieux : arrière 6.6 gal (US) 25 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 43.6 gal (US) 165 l
Carter moteur 5.3 gal (US) 20 l
Essieux : avant 6.9 gal (US) 26 l
Réservoir hydraulique 23.8 gal (US) 90 l
Nota Le DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel) utilisé dans les systèmes SCR (Selective Catalytic Reduction, réduction catalytique sélective) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241-1 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Le DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel) utilisé dans les systèmes SCR (Selective Catalytic Reduction, réduction catalytique sélective) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241-1 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization).
Nota *Le blocage de différentiel de l'essieu avant peut être engagé à la volée au couple maximal de 10 km/h (6,2 mph). *Le blocage de différentiel de l'essieu avant peut être engagé à la volée au couple maximal de 10 km/h (6,2 mph).
Essieu arrière Oscillant Oscillant
Nota (2) Le groupe motopropulseur est géré par le système exclusif de gestion intelligente de la puissance de Caterpillar qui assure des performances et une efficacité optimales. Le groupe motopropulseur est géré par le système exclusif de gestion intelligente de la puissance de Caterpillar qui assure des performances et une efficacité optimales.
Essieu avant Fixe Fixe
Essieu avant - Dispositif d'adhérence* Différentiel de verrouillage standard Différentiel de verrouillage standard
Essieu arrière - Angle d'oscillation par taille de pneu - 20.5 R25 ± 10,5 degrés ± 10,5 degrés
Freins de manœuvre Intégré, disque à bain d'huile Intégré, disque à bain d'huile
Essieu arrière - Aide à la traction Différentiel à glissement limité en option Différentiel à glissement limité en option
Freins de stationnement Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique
Essieu arrière - Angle d'oscillation en fonction de la taille des pneus - 750/65, 620/65 ± 7 degrés ± 7 degrés
Marche avant : gamme de vitesse 2 8 mile/h 13 km/h
Marche avant : gamme de vitesse 1* 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph)
Marche arrière : gamme de vitesse 4 25 mile/h 40 km/h
Marche arrière : gamme de vitesse 2 8 mile/h 13 km/h
Nota La commande d'approche lente permet un réglage optimal de la plage de régimes en marche avant, de 1 km/h (0,6 mph) à 13 km/h (8 mph) dans la plage 1 via l'affichage secondaire selon équipement. Le réglage par défaut est de 7 km/h (4,4 mph). La vitesse maximale en marche arrière est maintenue à 13 km/h (8 mph) dans la plage 1 pour une marche arrière rapide. La commande d'approche lente permet un réglage optimal de la plage de régimes en marche avant, de 1 km/h (0,6 mph) à 13 km/h (8 mph) dans la plage 1 via l'affichage secondaire selon équipement. Le réglage par défaut est de 7 km/h (4,4 mph). La vitesse maximale en marche arrière est maintenue à 13 km/h (8 mph) dans la plage 1 pour une marche arrière rapide.
Marche avant : gamme de vitesse 3 17 mile/h 27 km/h
Marche avant : gamme de vitesse 4 25 mile/h 40 km/h
Marche arrière : gamme de vitesse 3 17 mile/h 27 km/h
Marche arrière - Gamme de vitesse 1* 8 mile/h 13 km/h
Marche avant et marche arrière - Plage 1* 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph) 1 à 13 km/h (0,6 à 8 mph)
Marche avant et marche arrière - Plage 2 8 mile/h 13 km/h
Marche avant et marche arrière - Plage 4 25 mile/h 40 km/h
Marche avant et marche arrière - Plage 3 17 mile/h 27 km/h
Charge limite au braquage maxi 19424 lb 8811 kg
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,9 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,717 t. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,9 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,717 t.
Arrière Oscillant ± 11degrés; différentiel ouvert (standard); différentiel à glissement limité (en option) Oscillant ± 11degrés; différentiel ouvert (standard); différentiel à glissement limité (en option)
Avant Fixe, différentiel à verrouillage (de série) Fixe, différentiel à verrouillage (de série)
Hauteur - Garde au sol** 1.3 ft 397 mm
Angle de redressement pour le transport 43 ° 43 °
Angle de fuite 33 ° 33 °
Longueur: empattement 9.8 ft 3000 mm
Longueur: de l'essieu arrière au pare-chocs 6.5 ft 1993 mm
Rayon de braquage - Godet inclus 19.5 ft 5952 mm
Hauteur de transport - axe du godet 1.3 ft 390 mm
Largeur - Hors pneus 8.3 ft 2540 mm
Nota (2) **Varie en fonction du pneu. **Varie en fonction du pneu.
Profondeur d'excavation** 3.9 in 100 mm
Rayon de braquage - Extérieur des pneus 17.7 ft 5402 mm
Hauteur de déversement - Godet de niveau** 11.75 ft 3580 mm
Hauteur de déversement - Godet à 45°* 9.1 ft 2779 mm
Angle de redressement au levage maximal 54 ° 54 °
Hauteur, hors tout** 17.1 ft 5205 mm
Largeur - Godet 8.4 ft 2550 mm
Hauteur - Du sol au centre de l'essieu** 2.25 ft 685 mm
Hauteur - Axe du godet** 12.8 ft 3907 mm
Poids en ordre de marche 31125 lb 14118 kg
Largeur - Bande de roulement centrale 6.3 ft 1930 mm
Rayon de braquage - Intérieur des pneus 9.4 ft 2851 mm
Portée - Godet à 45°* 3.6 ft 1102 mm
Longueur - Hors tout* 24.9 ft 7593 mm
Déversement : hauteur de chargement** 10.9 ft 3331 mm
Longueur: de l'attelage à l'essieu avant 4.9 ft 1500 mm
Hauteur: du sol au gyrophare** 12.2 ft 3707 mm
Angle d'articulation 40 ° 40 °
Hauteur - Du sol à la cabine** 10.9 ft 3340 mm
Nota (3) Les dimensions indiquées correspondent à celles d'un Chargeur à bras télescopique agricole 930M configuré avec un godet normal GP à coupleur Fusion de 2,3 m³ (3,0 yd³), des lames de coupe à boulonner, des contrepoids lourds, le poids d'un conducteur de 80 kg (176 lb) et des pneus 20.5 R25 XHA2 Michelin. Les dimensions indiquées correspondent à celles d'un Chargeur à bras télescopique agricole 930M configuré avec un godet normal GP à coupleur Fusion de 2,3 m³ (3,0 yd³), des lames de coupe à boulonner, des contrepoids lourds, le poids d'un conducteur de 80 kg (176 lb) et des pneus 20.5 R25 XHA2 Michelin.
Nota (1) *Varie en fonction du godet. *Varie en fonction du godet.
Angle de vidage au levage maximal 48 ° 48 °
Longueur: de l'essieu arrière au pare-chocs 6.5 ft 1993 mm
Angle de fuite 33 ° 33 °
Hauteur, hors tout** 18.7 ft 5698 mm
Portée - Godet à 45°* 4.4 ft 1339 mm
Angle de vidage au levage maximal 48 ° 48 °
Largeur - Godet 8.4 ft 2550 mm
Longueur: empattement 9.8 ft 3000 mm
Largeur - Bande de roulement centrale 6.3 ft 1930 mm
Longueur: de l'attelage à l'essieu avant 4.9 ft 1500 mm
Hauteur - Du sol au centre de l'essieu** 2.25 ft 685 mm
Nota (1) *Varie en fonction du godet. *Varie en fonction du godet.
Hauteur de déversement - Godet à 45°* 10.7 ft 3272 mm
Hauteur - Axe du godet** 14.4 ft 4400 mm
Hauteur: du sol au gyrophare** 12.2 ft 3707 mm
Hauteur de transport - axe du godet 1.9 ft 582 mm
Déversement : hauteur de chargement** 11.6 ft 3550 mm
Rayon de braquage - Extérieur des pneus 17.7 ft 5402 mm
Rayon de braquage - Godet inclus 20.6 ft 6272 mm
Angle de redressement au levage maximal 51 ° 51 °
Angle de redressement pour le transport 47 ° 47 °
Longueur - Hors tout* 27 ft 8235 mm
Nota (2) **Varie en fonction du pneu. **Varie en fonction du pneu.
Hauteur - Du sol à la cabine** 10.9 ft 3340 mm
Rayon de braquage - Intérieur des pneus 9.4 ft 2851 mm
Hauteur de déversement - Godet de niveau** 13.4 ft 4073 mm
Largeur - Hors pneus 8.3 ft 2540 mm
Nota (3) Les dimensions indiquées correspondent à celles d'un Chargeur à bras télescopique agricole 930M configuré avec un godet normal GP à coupleur Fusion de 2,3 m³ (3,0 yd³), des lames de coupe à boulonner, des contrepoids lourds, le poids d'un conducteur de 80 kg (176 lb) et des pneus 20.5 R25 XHA2 Michelin. Les dimensions indiquées correspondent à celles d'un Chargeur à bras télescopique agricole 930M configuré avec un godet normal GP à coupleur Fusion de 2,3 m³ (3,0 yd³), des lames de coupe à boulonner, des contrepoids lourds, le poids d'un conducteur de 80 kg (176 lb) et des pneus 20.5 R25 XHA2 Michelin.
Profondeur d'excavation** 5.3 in 135 mm
Angle d'articulation 40 ° 40 °
Poids en ordre de marche 31441 lb 14262 kg
Hauteur - Garde au sol** 1.3 ft 397 mm
Recyclabilité 94% 94%
Portée - Godet à 45°* 4.67 ft 1424 mm
Rayon de braquage - Intérieur des pneus 9.33 ft 2851 mm
Angle de redressement au levage maximal 51 degrés 51 degrés
Angle de vidage au levage maximal 44° 44°
Angle de fuite 33° 33°
Force d'arrachage* 17246 lb 7823 kg
Charge limite d'équilibre : en ligne droite, ISO 14397-1* 16070 lb 7290 kg
Hauteur de déversement - Godet de niveau** 13.33 ft 4073 mm
Hauteur de déversement - Godet incliné à 45°* 10.17 ft 3107 mm
Longueur : empattement 9.83 ft 3000 mm
Largeur - Hors pneus 8.33 ft 2540 mm
Angle de redressement pour le transport 48° 48°
Longueur - Hors tout* 27.58 ft 8425 mm
Largeur - Godet 9 ft 2750 mm
Longueur : de l'attelage à l'essieu avant 4.92 ft 1500 mm
Rayon de braquage - Extérieur des pneus 17.67 ft 5402 mm
Angle d'articulation 40° 40°
Profondeur d'excavation** 5.3 in 135 mm
Hauteur de déversement - hauteur de la charge** 11.58 ft 3550 mm
Rayon de braquage - Godet inclus 21.92 ft 6427 mm
Hauteur : du sol au gyrophare** 12.08 ft 3707 mm
Hauteur, hors tout** 19 ft 5802 mm
Poids en ordre de marche* 32136 lb 14577 kg
Hauteur de transport - axe du godet 2 ft 613 mm
Charge limite d'équilibre - Braquage maximal - ISO 14397-1* 13592 lb 6166 kg
Hauteur - Du sol à la cabine** 10.92 ft 3340 mm
Hauteur - Axe du godet** 14.42 ft 4400 mm
Largeur - Bande de roulement centrale 6.25 ft 1930 mm
Longueur : de l'essieu arrière au pare-chocs 6.5 ft 1993 mm
Nota (2) **Varie en fonction du pneu. **Varie en fonction du pneu.
Hauteur : du sol à l'axe central de l'essieu** 2.17 ft 685 mm
Nota (1) *Varie en fonction du godet. *Varie en fonction du godet.
Hauteur - Garde au sol** 1.25 ft 397 mm
Note (3) Les dimensions indiquées correspondent à celles d'un Chargeur à bras télescopique agricole 930M à grande hauteur de levage équipé d'un godet en matériau léger Fusion™, d'une lame de coupe boulonnée, de contrepoids pour granulats/débardeur, d'une protection supplémentaire, avec un conducteur de 80 kg (176 lb) et des pneus Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2. Les dimensions indiquées correspondent à celles d'un Chargeur à bras télescopique agricole 930M à grande hauteur de levage équipé d'un godet en matériau léger Fusion™, d'une lame de coupe boulonnée, de contrepoids pour granulats/débardeur, d'une protection supplémentaire, avec un conducteur de 80 kg (176 lb) et des pneus Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2.
Profondeur d'excavation** 5.3 in 135 mm
Hauteur - Axe du godet** 14.42 ft 4400 mm
Charge limite d'équilibre : en ligne droite, ISO 14397-1* 16430 lb 7453 kg
Rayon de braquage - Godet inclus 20.92 ft 6392 mm
Longueur - Hors tout* 27.25 ft 8323 mm
Hauteur de déversement - Godet de niveau** 13.33 ft 4073 mm
Hauteur - Garde au sol** 1.25 ft 397 mm
Hauteur, hors tout** 18.67 ft 5697 mm
Hauteur de déversement - Godet incliné à 45°* 10.42 ft 3177 mm
Angle de redressement pour le transport 48° 48°
Nota (2) **Varie en fonction du pneu. **Varie en fonction du pneu.
Force d'arrachage* 18808 lb 8532 kg
Longueur : empattement 9.83 ft 3000 mm
Angle de vidage au levage maximal 44° 44°
Poids en ordre de marche* 31876 lb 14459 kg
Largeur - Bande de roulement centrale 6.25 ft 1930 mm
Longueur : de l'essieu arrière au pare-chocs 6.5 ft 1993 mm
Portée - Godet à 45°* 4.42 ft 1350 mm
Hauteur : du sol à l'axe central de l'essieu** 2.17 ft 685 mm
Largeur - Hors pneus 8.33 ft 2540 mm
Angle d'articulation 40° 40°
Largeur - Godet 9 ft 2750 mm
Charge limite d'équilibre - Braquage maximal - ISO 14397-1* 13934 lb 6320 kg
Rayon de braquage - Intérieur des pneus 9.33 ft 2851 mm
Angle de redressement au levage maximal 51 degrés 51 degrés
Rayon de braquage - Extérieur des pneus 17.67 ft 5402 mm
Hauteur de transport - axe du godet 2 ft 613 mm
Hauteur de déversement - hauteur de la charge** 11.58 ft 3550 mm
Hauteur : du sol au gyrophare** 12.08 ft 3707 mm
Hauteur - Du sol à la cabine** 10.92 ft 3340 mm
Nota (1) *Varie en fonction du godet. *Varie en fonction du godet.
Longueur : de l'attelage à l'essieu avant 4.92 ft 1500 mm
Angle de fuite 33° 33°
Note (3) Les dimensions indiquées correspondent à celles d'un Chargeur à bras télescopique agricole 930M à grande hauteur de levage équipé d'un godet en matériau léger Fusion™, d'une lame de coupe boulonnée, de contrepoids pour granulats/débardeur, d'une protection supplémentaire, avec un conducteur de 80 kg (176 lb) et des pneus Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2. Les dimensions indiquées correspondent à celles d'un Chargeur à bras télescopique agricole 930M à grande hauteur de levage équipé d'un godet en matériau léger Fusion™, d'une lame de coupe boulonnée, de contrepoids pour granulats/débardeur, d'une protection supplémentaire, avec un conducteur de 80 kg (176 lb) et des pneus Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2.

Chargeur à bras télescopique agricole 930M Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Fonctionnalité d'arrêt automatique au ralenti
  • MoteurC7.1 Cat
    • Modes de puissance (Standard et Performance)
    • Technologie «Power-By-Range» (puissance élevée en plage4)
    • Turbocompresseur et refroidisseur d'admission
    • Filtre à particules diesel (monté à vie)
  • Démarrage par code (nécessite un second écran)
  • Blocage de différentiel sur l'essieu avant
  • Freins à disque à bain d'huile sous carter, entièrement hydrauliques
  • Orifices de prélèvement d'huile
  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable
  • Transmission hydrostatique avec commande électronique
    • Modes de conduite (par défaut, TC, Hystat et Glace)
    • Niveau d'agressivité du changement de direction (rapide, moyen, lent)
    • Système de commande de l'effort à la jante, réglage du couple des roues
    • Commande de vitesse extra-lente, réglage de la vitesse au sol
  • Protections de joint Duo-Cone™ d'essieu
  • Frein de stationnement, électrique
  • Densité de six ailettes par pouce sur la largeur de l'ensemble de refroidissement en un seul bloc
  • Verrouillage de l'accélérateur et limiteur de vitesse maximale

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Limiteurs automatiques de levage, d'abaissement et d'inclinaison, réglables en cabine
  • Modes godet et fourche réglables en cabine
  • Amortissement de vérin au désengagement et butées mécaniques
  • Contrôle précis (rapide, moyen, lent)
  • Réglage de la réponse hydraulique (rapide, moyen, lent)
  • Direction et circuit hydraulique à détection de charge
  • Direction et circuit hydraulique à détection de charge

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur de 115 A extra-robuste
  • Batteries 1 000 CCA (2), circuit 24 V, coupe-batterie
  • Avertisseur de recul
  • Projecteurs et phares halogènes, feux arrière à diodes
  • Product Link™ PRO avec trois ans d'abonnement
  • Borne de démarrage avec câbles volants à distance
  • Disjoncteurs des fonctions principales et critiques, avec réinitialisation

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine, pressurisée
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 75 mm (3 in), avec alarme sonore et indicateur
  • Commande de température automatique
  • Rétroviseurs extérieurs chauffants avec section inférieure parabolique
  • Levier de sécurité hydraulique
  • Déblocage de porte au niveau du sol
  • Siège à suspension, en tissu
  • Rangement pour panier-repas
  • Prééquipement pour haut-parleurs radio
  • Dégivrage arrière électrique
  • Rétroviseur, unique
  • Commandes multifonction sur la colonne de direction : feux, essuie-glaces, clignotants
  • Volant de direction télescopique, inclinable
  • Pare-brise teinté
  • Essuie-glace/lave-glace, 2 vitesses et intermittents, avant, feux, essuie-glaces, clignotant
  • Caméra, de recul

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Timonerie en Z Cat optimisée à levage parallèle
  • Larges portes de capotage avec force d'ouverture/de fermeture réglable
  • Attelage avec goupille
  • Points de lubrification distants
  • Capotages et compartiments à clé

Chargeur à bras télescopique agricole 930M Options

OPTIONS

  • Système de lubrification automatique intégré dans le second écran
  • Débit auxiliaire, troisième et quatrième fonction
  • Gyrophare clignotant
  • Cabine, Deluxe (de série en Europe)
    • Caméra, de recul intégrée dans l'affichage avancé
    • Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et réglables (2)
    • Second écran permettant d'activer les fonctions et de régler les paramètres
    • Éclairage intérieur à diodes
    • Pare-soleil avant et arrière
    • Affichage secondaire à écran tactile
    • Activation de la vitesse réglable de la commande antitangage
    • Rappels d'entretien préventif
    • Fonction d'aide intégrée (26 langues)
  • Caméra montée sur le toit, vue avant avec affichage distinct
  • Système de pesée Cat Production Measurement intégré au second écran
  • Ensemble démarrage à froid
    • Aide au démarrage à l'éther, réchauffeur de bloc-moteur et batteries supplémentaires, 1 000 CCA (4 au total)
  • Attache (Fusion et ISO 23727)
  • Garde-boue (protection étendue et protection totale)
  • Différentiel à glissement limité, arrière
  • Ensembles de protections
  • Feux, auxiliaires, halogènes ou à diodes avec éclairage du compartiment moteur et DEF
  • Timonerie, grande hauteur de levage
  • Technologie Payload
    • Cat Production Measurement (CPM)
    • Imprimante CPM
  • Product Link ELITE doté de fonctionnalités permettant la mise à jour de logiciels en mode « push », l'enregistrement des données et l'affichage des histogrammes et de la cartographie des tendances
  • Ensembles radio
  • Système antitangage réglable via le second écran
  • Sièges
    • Siège Deluxe : siège à suspension pneumatique entièrement réglable, revêtement en tissu, avec dossier intermédiaire
    • Siège Premium: siège à suspension pneumatique entièrement réglable, revêtement en cuir et en tissu, dossier haut et soutien lombaire à réglage pneumatique. Assise et dossier chauffants et ventilés.
  • Direction
    • Deux modes et auxiliaire
  • Contrôle de la pression des pneus (TPM)
  • Options de contrepoids supplémentaire
  • Ensembles antidébris (bas, intermédiaire, élevé)
  • Système de détection d'objets à l'arrière

Découvrez comment Chargeur à bras télescopique agricole 930M se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Photo en studio

Chargeur à bras télescopique agricole 930M

Chargeur à bras télescopique agricole 930M

Chargeur à bras télescopique agricole 930M

Chargeur à bras télescopique agricole 930M

Chargeur à bras télescopique agricole 930M

Chargeur à bras télescopique agricole 930M

Chargeur à bras télescopique agricole 930M

Chargeur à bras télescopique agricole 930M

Chargeur à bras télescopique agricole 930M

Chargeur à bras télescopique agricole 930M

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Chargeur à bras télescopique agricole 930M
Chargeur à bras télescopique agricole 930M
Chargeur à bras télescopique agricole 930M
Chargeur à bras télescopique agricole 930M
Chargeur à bras télescopique agricole 930M
Chargeur à bras télescopique agricole 930M
Chargeur à bras télescopique agricole 930M
Chargeur à bras télescopique agricole 930M
Chargeur à bras télescopique agricole 930M
Chargeur à bras télescopique agricole 930M
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Sécurité et aperçu des opérations d'entretien | Chargeur à bras télescopique agricole Cat® 930M

Caractéristiques et avantages principaux | Chargeur à bras télescopique agricole Cat® 930M

Características y beneficios clave | Cat® 930M Ag Handler

Sécurité et aperçu des opérations d'entretien | Chargeur à bras télescopique agricole Cat® 930M
Caractéristiques et avantages principaux | Chargeur à bras télescopique agricole Cat® 930M
Características y beneficios clave | Cat® 930M Ag Handler

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie