Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 12,00 m³ (15,75 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
164 in
4174 mm
Poids
4312 lb
4680 kg

Aperçu

Godet à fond plat 12,00 m³ (15,75 yd³)

Spécifications produit pour Godet à fond plat 12,00 m³ (15,75 yd³)

Largeur 164 in 4174 mm
Poids 4312 lb 4680 kg

Découvrez comment Godet à fond plat 12,00 m³ (15,75 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat