Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP série Performance 3,1 m³ (4,00 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Largeur
72 in
2894 mm
Poids
3274 lb
724 kg

Aperçu

Godet normal GP série Performance 3,1 m³ (4,00 yd³)

Spécifications produit pour Godet normal GP série Performance 3,1 m³ (4,00 yd³)

Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Largeur 72 in 2894 mm
Poids 3274 lb 724 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité 0.78 yd³ 0.6 m³

Découvrez comment Godet normal GP série Performance 3,1 m³ (4,00 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio