Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 5,4 m³ (7,00 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
137 in
3481 mm
Poids
6920 lb
3139 kg

Aperçu

Godet normal GP 5,4 m³ (7,00 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 5,4 m³ (7,00 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 137 in 3481 mm
Poids 6920 lb 3139 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui
Capacité nominale 7 yd³ 5.4 m³
Capacité 7 yd³ 5.4 m³

Découvrez comment Godet normal GP 5,4 m³ (7,00 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio