Photo en studio

Godets normaux GP - Série Performance 2,9m3 (3,8yd3), attache ISO

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
107.4 in
2727 mm
Hauteur
55.8 in
1417 mm
Poids
2198 lb
997 kg

Aperçu

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 2,9m3 (3,8yd3), attache ISO

Largeur 107.4 in 2727 mm
Hauteur 55.8 in 1417 mm
Poids 2198 lb 997 kg
Longueur 53.9 in 1369 mm
Capacité 3.8 yd³ 2.9 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Type d'interface Attache ISO Attache ISO

Découvrez comment 2,9m3 (3,8yd3), attache ISO se compare aux produits fréquemment comparés.