Photo en studio

Godets pour sable et gravier 3,2 m3 (4,2 yd3), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
108 in
2735 mm
Hauteur
56.7 in
1462 mm
Poids
2758 lb
1208 kg

Aperçu

Les godets pour sable et gravier sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.

Spécifications produit pour 3,2 m3 (4,2 yd3), à claveter

Largeur 108 in 2735 mm
Hauteur 56.7 in 1462 mm
Poids 2758 lb 1208 kg
Longueur 56.2 in 1403 mm
Capacité 3.8 yd³ 3.2 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 3,2 m3 (4,2 yd3), à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.