Largeur | 108.1 in 2747 mm |
Hauteur | 60.6 in 1538 mm |
Poids | 3172.4 lb 1439 kg |
Longueur | 66 in 1676 mm |
Capacité | 5.5 yd³ 4.2 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
Type d'interface | Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™ |
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Largeur | 108.1 in 2747 mm |
Hauteur | 60.6 in 1538 mm |
Poids | 3172.4 lb 1439 kg |
Longueur | 66 in 1676 mm |
Capacité | 5.5 yd³ 4.2 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
Type d'interface | Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™ |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit