Photo en studio

Godets à décharge latérale 1,91 m3 (2,5 yd3), attache Fusion™

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Capacité
2.5 yd³
1.91 m³
Poids
3728 lb
1691 kg
Vidage latéral
Gauche
Gauche

Aperçu

Pour un chargement de roches intensif, les godets à décharge latérale, intégrant un rack à roches, des lames de coupe en V et des dents, sont disponibles.

Spécifications produit pour 1,91 m3 (2,5 yd3), attache Fusion™

Capacité 2.5 yd³ 1.91 m³
Poids 3728 lb 1691 kg
Vidage latéral Gauche Gauche
Largeur hors tout 122.2 in 3105 mm
Longueur hors tout 54.6 in 1388 mm
Hauteur hors tout 43.2 in 1097 mm
Angle de vidage 75 degrés 75 degrés
À branchement rapide Marche/arrêt pivotement Marche/arrêt pivotement
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
Débit hydraulique requis 3ème fonction 3ème fonction