Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Largeur
72 in
3568 mm
Poids
8157 lb
3700 kg

Aperçu

Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Largeur 72 in 3568 mm
Poids 8157 lb 3700 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité 1.83 yd³ 1.4 m³

Découvrez comment Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio