Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 5,4 m³ (7,00 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Fusion
Fusion
Largeur
134.4 in
3413 mm
Poids
5730 lb
2599 kg

Aperçu

Godet normal GP 5,4 m³ (7,00 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 5,4 m³ (7,00 yd³) série Performance

Interface Fusion Fusion
Largeur 134.4 in 3413 mm
Poids 5730 lb 2599 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité nominale 7 yd³ 5.4 m³
Capacité 7 yd³ 5.4 m³

Découvrez comment Godet normal GP 5,4 m³ (7,00 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio