Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
115 in
2927 mm
Poids
4429 lb
2009 kg

Aperçu

Godet normal GP 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 115 in 2927 mm
Poids 4429 lb 2009 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui
Capacité nominale 5 yd³ 3.8 m³
Capacité 5 yd³ 3.8 m³

Découvrez comment Godet normal GP 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio