Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 5,0 m³ (6,50 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
134.3 in
3413 mm
Poids
5203 lb
2360 kg

Aperçu

Godet normal GP 5,0 m³ (6,50 yd³)

Spécifications produit pour Godet normal GP 5,0 m³ (6,50 yd³)

Interface Clavette Clavette
Largeur 134.3 in 3413 mm
Poids 5203 lb 2360 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité nominale 6.5 yd³ 4.96 m³
Capacité 6.5 yd³ 4.96 m³

Découvrez comment Godet normal GP 5,0 m³ (6,50 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio