Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 6,0 m³ (7,75 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
87 in
3413 mm
Poids
6182 lb
2804 kg

Aperçu

Godet normal GP 6,0 m³ (7,75 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 6,0 m³ (7,75 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 87 in 3413 mm
Poids 6182 lb 2804 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité 1.66 yd³ 1.27 m³

Découvrez comment Godet normal GP 6,0 m³ (7,75 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio