Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
114 in
2894 mm
Poids
3613 lb
1639 kg
Capacité
4.25 yd³
3.3 m³

Aperçu

Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance

Largeur 114 in 2894 mm
Poids 3613 lb 1639 kg
Capacité 4.25 yd³ 3.3 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat