Photo en studio

Godet pour matériaux légers - Série Performance 5,0 m3 (6,5 yd3), lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
107.4 in
2727 mm
Hauteur
66.4 in
1687 mm
Poids
3152.6 lb
1430 kg

Aperçu

La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.

Spécifications produit pour 5,0 m3 (6,5 yd3), lame de coupe à boulonner

Largeur 107.4 in 2727 mm
Hauteur 66.4 in 1687 mm
Poids 3152.6 lb 1430 kg
Longueur 66.2 in 1681 mm
Capacité 6.5 yd³ 5 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Attache ISO Attache ISO

Découvrez comment 5,0 m3 (6,5 yd3), lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.