Photo en studio

Godets pour sable et gravier 3,2 m3 (4,2 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
108.1 in
2747 mm
Hauteur
58.6 in
1488 mm
Poids
2844 lb
1290 kg

Aperçu

Les godets pour sable et gravier sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.

Spécifications produit pour 3,2 m3 (4,2 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 108.1 in 2747 mm
Hauteur 58.6 in 1488 mm
Poids 2844 lb 1290 kg
Longueur 58.5 in 1486 mm
Capacité 4.2 yd³ 3.2 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 3,2 m3 (4,2 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.