Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 9,2 m³ (12,00 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
131 in
3330 mm
Poids
5227.2 lb
2371 kg
Capacité
12 yd³
9.2 m³

Aperçu

Godet à fond plat 9,2 m³ (12,00 yd³)

Spécifications produit pour Godet à fond plat 9,2 m³ (12,00 yd³)

Largeur 131 in 3330 mm
Poids 5227.2 lb 2371 kg
Capacité 12 yd³ 9.2 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 9,2 m³ (12,00 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat