Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Fusion
Fusion
Largeur
126 in
3201 mm
Poids
4449 lb
2018 kg

Aperçu

Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Interface Fusion Fusion
Largeur 126 in 3201 mm
Poids 4449 lb 2018 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité nominale 5.5 yd³ 4.2 m³
Capacité 5.5 yd³ 4.2 m³

Découvrez comment Godet normal GP 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio