Photo en studio
NOUVEAU

Godets à grande hauteur de vidage 4,1 m³ (5,4 yd³), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
119.4 in
3032 mm
Hauteur
68.3 in
1736 mm
Poids
5006.7 lb
2271 kg

Aperçu

Une plus grande hauteur de vidage permet d'améliorer les performances dans les applications de chargement.

Spécifications produit pour 4,1 m³ (5,4 yd³), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 119.4 in 3032 mm
Hauteur 68.3 in 1736 mm
Poids 5006.7 lb 2271 kg
Longueur 76.5 in 1942 mm
Capacité 5.4 yd³ 4.1 m³
Épaisseur de la lame de base 1.6 in 40 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1.2 in 30 mm
Type d'interface Attache à accouplement par axe horizontal (L50) Attache à accouplement par axe horizontal (L50)
Débit hydraulique requis 3e vanne 3e vanne

Découvrez comment 4,1 m³ (5,4 yd³), attache ISO, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.