Godet à fond plat

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
114 in
2894 mm
Poids
3754 lb
1703 kg
Capacité
5 yd³
3.8 m³

Aperçu

Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Largeur 114 in 2894 mm
Poids 3754 lb 1703 kg
Capacité 5 yd³ 3.8 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat