Photo en studio

Godets pour sable et gravier 2,7 m³ (3,5 yd³), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
108.1 in
2747 mm
Hauteur
55.3 in
1404 mm
Poids
2638.9 lb
1197 kg

Aperçu

Les godets pour sable et gravier sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.

Spécifications produit pour 2,7 m³ (3,5 yd³), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Largeur 108.1 in 2747 mm
Hauteur 55.3 in 1404 mm
Poids 2638.9 lb 1197 kg
Longueur 54.3 in 1379 mm
Capacité 3.5 yd³ 2.7 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 2,7 m³ (3,5 yd³), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.