Photo en studio

Godets normaux Godet normal GP 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Interface
Fusion
Fusion
Largeur
87 in
3201 mm
Poids
4310 lb
1955 kg

Aperçu

Godet normal GP 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Interface Fusion Fusion
Largeur 87 in 3201 mm
Poids 4310 lb 1955 kg
Capacité 1.66 yd³ 1.27 m³
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non

Découvrez comment Godet normal GP 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio