Photo en studio
NOUVEAU

Godets à grande hauteur de vidage 4,1 m³ (5,4 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
119.4 in
3032 mm
Hauteur
68.3 in
1736 mm
Poids
4188.8 lb
1900 kg

Aperçu

Une plus grande hauteur de vidage permet d'améliorer les performances dans les applications de chargement.

Spécifications produit pour 4,1 m³ (5,4 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 119.4 in 3032 mm
Hauteur 68.3 in 1736 mm
Poids 4188.8 lb 1900 kg
Longueur 76.6 in 1945 mm
Capacité 5.4 yd³ 4.1 m³
Épaisseur de la lame de base 1.6 in 40 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1.2 in 30 mm
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis 3e vanne 3e vanne

Découvrez comment 4,1 m³ (5,4 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.