Photo en studio

Godets pour copeaux 6,02 m3 (7,9 yd3), à claveter

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
120.6 in
3062 mm
Hauteur
63.5 in
1614 mm
Poids
3992.6 lb
1811 kg

Aperçu

Les godets pour copeaux sont conçus pour assurer le chargement de gros volumes de copeaux.

Spécifications produit pour 6,02 m3 (7,9 yd3), à claveter

Largeur 120.6 in 3062 mm
Hauteur 63.5 in 1614 mm
Poids 3992.6 lb 1811 kg
Longueur 74.4 in 1889 mm
Capacité 7.8 yd³ 6 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 6,02 m3 (7,9 yd3), à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.